安装变频器

提示

使用网关和通讯模块时,所有变频器均必须相邻齐平安装

请按以下步骤进行操作:

紧固螺栓 [1] 已经旋入电控柜安装板的预留螺纹孔中,但未拧紧。

  1. 通过设备底板的长孔将变频器从上方插入到紧固螺栓 [1] 中。
  2. 向后压变频器,使紧固螺栓 [2] 插入设备背板上方的孔中和安装板上的螺纹孔中。
  3. 拧紧紧固螺栓 [1] 和 [2]。

在安装已插入的进线滤波器时,请注意相应的螺孔图。

以安装时相反的顺序进行拆卸。