Montage de la tôle de blindage

La tôle de blindage permet d'installer les liaisons pour le moteur, le frein ainsi que les liaisons de commande et de transmission de signal. La tôle de blindage des liaisons moteur et frein est comprise dans la livraison des variateurs de vitesse.

[1]

Vis de fixation des câbles de liaison de la tôle de blindage

[2]

Liaisons de puissance tôle de blindage

[3]

X3 : raccordement moteur

[4]

Vis de fixation des câbles de liaison de la tôle de blindage

[5]

Liaisons de transmission de signal tôle de blindage

[6]

X1 : raccordement réseau

Procéder comme suit.

  1. Dévisser les deux vis de fixation[1] jusqu'à ce que la tôle de blindage arrière [2] puisse être insérée.
  2. Mettre en place la tôle de blindage [2].
  3. Serrer les vis de fixation [1].
  4. Mettre en place la tôle de blindage avant [5] conformément à l'illustration ci-dessus et serrer les vis de fixation [4].