Emisión de interferencias

Para una instalación conforme a CEM, la longitud del cable debe ser lo más corta posible. SEW‑EURODRIVE recomienda utilizar conductores de baja capacitancia. Para alcanzar la clase de valor límite C1 o C3 según la norma EN 61800-3, observe las siguientes medidas.

Clase de valor límite C1

Variador

Medidas

En el lado de la red

En el lado del motor

Filtro de red CNF..

Cables apantallados

MCB91A..

CNF..

✔

Clase de valor límite C3

Variador

Medidas

En el lado de la red

En el lado del motor

Filtro de red CNF..

Cables apantallados

MCB91A..

–

✔

AVISO

Los valores límite de compatibilidad electromagnética para la emisión de interferencias no están especificados en los sistemas de alimentación sin un punto de estrella conectado a tierra (sistemas IT). Esto limita enormemente la efectividad de los filtros.