Emissões de interferências

Para instalação conforme EMC, o comprimento do cabo deve ser o mais curto possível. A SEW-EURODRIVE recomenda o uso de condutores com baixas propriedades capacitivas. Para atingir a classe de valor limite C1, C1 ou C3 de acordo com a EN 61800-3, as medidas a seguir devem ser observadas.

Classe de valor limite C1

Conversor

Medidas

no lado da rede

no lado do motor

Filtro de rede CNF..

cabos blindados

MCB91A..

CNF..

✔

Classe de valor limite C3

Conversor

Medidas

no lado da rede

no lado do motor

Filtro de rede CNF..

cabos blindados

MCB91A..

–

✔

INFORMAÇÃO

Os valores limite EMC referentes à emissão de interferências não estão especificados em redes de alimentação sem ponto neutro ligado à terra (redes IT). Nestes casos, a eficiência dos filtros é bastante limitada.