干扰辐射

如需实现符合EMC准则的安装,导线长度应尽可能短。SEW-EURODRIVE推荐使用低电容导线。为了达到EN 61800-3标准规定的极限值级别C1或C3,必须采取下列措施。

极限值级别C1

变频器

措施

电源侧

电机侧

进线滤波器CNF..

带屏蔽保护的导线

MCB91A..

CNF..

✔

极限值级别C3

变频器

措施

电源侧

电机侧

进线滤波器CNF..

带屏蔽保护的导线

MCB91A..

–

✔

提示

对于没有接地的星形连接交汇点的配电网(IT网络),没有规定干扰辐射的EMC极限值。滤波器的作用效果受到很大限制。