Émissivité

Pour une installation conforme à la CEM, la longueur de liaison doit être la plus courte possible. SEW-EURODRIVE recommande l'utilisation de liaisons à faible capacité. Pour atteindre le niveau C1 ou C3 selon EN 61800-3, respecter les mesures suivantes.

Niveau C1

Variateur de vitesse

Mesure

Côté réseau

Côté moteur

Filtres réseau CNF..

Liaisons blindées

MCB91A..

CNF..

✔

Niveau C3

Variateur de vitesse

Mesure

Côté réseau

Côté moteur

Filtres réseau CNF..

Liaisons blindées

MCB91A..

–

✔

REMARQUE

Les valeurs limites CEM pour l'émissivité ne sont pas spécifiées pour les réseaux à neutre impédant ou non relié à la terre (réseaux IT). L'efficacité des filtres dans ce cas est très limitée.