安装法兰 /F
规格在210以下且带有通用箱体 /HU的减速机可以使用安装法兰替代地脚固定装置。通过以下2种结构型式可以将减速机连接至运营方机器。
B14型安装法兰采用外圈对中与紧固螺纹设计。
对于规格X130 ~ 190,还有B5型可供使用。安装法兰采用贯通孔设计。

注意遵守以下提示。
- 安装法兰可以和所有类型的输出轴组合使用。但与标准密封系统结合使用时,无法使用安装法兰。
- 安装法兰上施有外部横向力时,请先与SEW‑EURODRIVE进行协商。
- 对于空心轴减速机请注意空心轴减速机的固定一章中的限制说明。
- 对于带安装法兰的减速机,请注意电机(可通过电机适配器加装)的最大允许重量(参见“电机适配器”一章)。不允许对地脚和法兰式安装相结合。
- 安装法兰的尺寸请参见安装法兰B14 /F一章。