膨胀油箱 /ET

膨胀油箱用于平衡系统内因温度波动导致的油量变化。当减速机温度升高使油量增大时,膨胀油箱吸收一部分润滑油,当减速机冷却时,膨胀油箱根据需要将润滑油回输给减速机,从而保证减速机在任何运行状态下都有充足的润滑油。

在SEW-EURODRIVE规定的油位基础上,膨胀油箱可在允许的工作温度范围内平衡油量变化。当温度降低至允许的温度范围以下时,膨胀油箱完全排空,空气被吸入减速机。这会导致润滑不足,使减速机功能失常。当温度升高至允许的温度范围以上时,膨胀油箱注入润滑油过多,可能导致润滑油溢出。运行过程中只要膨胀油箱内有油并且没有溢出,允许油位高出或低于SEW-EURODRIVE规定的标准。

膨胀油箱的尺寸图请参见膨胀油箱 /ET用于安装位置M4一章。

下图显示了用于安装位置M4和M5的附件的示例。

安装位置M4

安装位置M5
标准

安装位置M5
可选

此类膨胀油箱所需空间小,可用于输出轴为实心轴的减速机。