轴端泵

下图显示了用于安装位置M5的附件的示例。

[1]

轴端泵

[4]

透气帽

[2]

压力开关

[5]

油尺

[3]

排油

 

在压力润滑的情况下,轴端泵与旋转方向无关,通过减速机内部的管道系统向油底壳以上的所有轴承点和传动装置供油。

泵安装在减速机外部,通过联轴器由减速机的输入轴或中间轴驱动,从而确保泵的高度功能可靠性。

有不同的泵规格可选。适用于不同应用场合的泵输送量由以下因素决定:

  • 用于对润滑部位供油所需的油量
  • 泵的位置(和输入轴或中间轴连接)
  • 减速机速比
  • 减速机的转速范围

注意下列提示:

  • 安装的压力开关会对轴端泵的功能进行监控。数据参见压力开关 /PS一章。
  • 请咨询SEW-EURODRIVE公司,以选择适当的泵输送量。尺寸信息请参见轴端泵 /SEP一章。
  • 为了使轴端泵能够正常工作必须使用最低输入转速。因此,当输入转速会出现变化或较低时(例如使用通过变频器控制的驱动装置时),请务必咨询SEW-EURODRIVE。