轴端泵 /SEP

CS

GS

WSmax.

Ø ES

X160

163

G3/4"

442.5

140

X170

163

G3/4"

442.5

140

X180

163

G3/4"

468

140

X190

163

G3/4"

468

140

X200

163

G3/4"

503.5

140

X210

163

G3/4"

503.5

140

X220

163

G3/4"

538.5

140

X230

163

G3/4"

538.5

140

X240

163

G3/4"

583.5

140

X250

163

G3/4"

583.5

140

X260

163

G3/4"

598.5

140

X270

163

G3/4"

598.5

140

X280

163

G3/4"

598.5

140

X290

163

G3/4"

639.5

140

X300

163

G3/4"

639.5

140

X310

163

G3/4"

672

140

X320

163

G3/4"

672

140