Wellenendpumpe

Die Abbildung zeigt beispielhaft das Zubehör für die Raumlage M5.

[1]

Wellenendpumpe

[4]

Entlüfter

[2]

Druckschalter

[5]

Ölmess-Stab

[3]

Ölablass

 

Bei der Druckschmierung versorgt eine drehrichtungsunabhängige Wellenendpumpe über ein internes Rohrsystem im Getriebe alle Lagerstellen und Verzahnungen oberhalb des Ölsumpfs mit Öl.

Die Pumpe wird extern am Getriebe montiert und über eine Kupplung von der Antriebs- oder Zwischenwelle des Getriebes angetrieben, was eine hohe Zuverlässigkeit der Pumpenfunktion gewährleistet.

Es sind verschiedene Pumpengrößen verfügbar. Die für die jeweilige Anwendung geeignete Fördermenge wird von folgenden Faktoren bestimmt:

  • Erforderliche Ölmenge zur Versorgung der Schmierstellen
  • Lage der Pumpe (mit Antriebswelle oder Zwischenwelle verbunden)
  • Getriebeübersetzung
  • Drehzahlbereich des Getriebes

Beachten Sie die folgenden Hinweise:

  • Die korrekte Funktion der Wellenendpumpe wird über einen angebauten Druckschalter überwacht. Angaben finden Sie im Kapitel Druckschalter /PS.
  • Zur Auswahl der passenden Fördermengen halten Sie bitte Rücksprache mit SEW-EURODRIVE. Abmessungen finden Sie im Kapitel Wellenendpumpe /SEP.
  • Für die korrekte Funktion der Wellenendpumpe ist eine Mindestantriebsdrehzahl notwendig. Halten Sie deshalb bei variablen und bei niedrigen Antriebsdrehzahlen (z. B. bei umrichtergesteuerten Antrieben) halten Sie Rücksprache mit SEW-EURODRIVE.