扭矩支承 /T

可以在轴装结构的减速机上选用扭矩支承(尺寸说明参见扭矩支承 /T-HU一章),为反应力矩提供支撑。扭矩支承可以承受拉力负载与压力负载。

其长度可以在一定范围内进行设定。

扭矩支承由带销钉的叉头 [1]、螺纹销 [2]、免维护的万向接头 [3] 与带销轴的叉板 [4] 构成。带万向接头的结构实现了对安装公差以及在运行过程中出现的位移进行补偿。由此避免了对输出轴作用的约束力。

[1]

带销钉的叉头

[3]

万向接头

[2]

带螺母的螺纹销

[4]

带销钉的叉板

力矩臂应安装在驱动的机械的同一侧,以尽量减小作用于机器主轴的弯曲力矩。

扭矩支承可以安装于减速机的上方或下方。

X.K..型减速机的风扇设计通常不能与扭矩支承组合使用,因为风扇外罩固定点占用了扭矩支承的安装位置。请联系SEW-EURODRIVE。