Montageflansch /F
Alternativ zur Fußbefestigung steht für Getriebe mit Universalgehäuse /HU bis Baugröße 210 ein Montageflansch zur Verfügung. Mit folgenden 2 Ausführungsarten kann das Getriebe an die Betreibermaschine angebunden werden.
Der Montageflansch in B14-Ausführung ist mit einer Außenzentrierung und mit Befestigungsgewinden ausgeführt.
Für die Baugrößen X130 – 190 steht zusätzlich eine B5-Ausführung zur Verfügung. Der Montageflansch ist mit Durchgangsbohrungen ausgeführt.

Folgende Hinweise sind zu berücksichtigen.
- Der Montageflansch kann mit allen Abtriebswellentypen kombiniert werden. In Verbindung mit dem Standarddichtungssystem ist der Einsatz des Montageflansches jedoch nicht möglich.
- Bei Montageflanschen mit externen Querkräften, halten Sie Rücksprache mit SEW-EURODRIVE.
- Achten Sie bei Hohlwellengetrieben auf die Einschränkungen im Kapitel Getriebebefestigung bei Hohlwellengetrieben.
- Bei Getrieben mit Montageflansch ist das maximal zulässige Gewicht des Motors, der über den Motoradapter angebaut wird, zu beachten (siehe Kapitel Motoradapter). Eine Kombination aus Fuß- und Flanschmontage ist nicht zulässig.
- Die Abmessungen des Montageflansches finden Sie im Kapitel Montageflansch B14 /F.