滚动轴承润滑脂

下表列出了SEW-EURODRIVE推荐使用的“使用温度较低”的润滑脂。

在确定使用温度下限和上限时,必须考虑到所用润滑剂的允许使用温度。相关数据参见润滑剂表一章。

应用范围

制造商

油脂

温度下限

标准

 

SEW

SEW Grease HL 2 E1最好使用出厂时加注的润滑脂!

-40°C

Fuchs

Renolit CX TOM 15 OEM

-40°C

BP

Energrease LS EP-2

-30°C

Castrol

Longtime PD 2

-35°C

Spheerol EPL 2

-20°C

Klüber

Centoplex EP 2

-25°C

Petamo GHY 133 N

-40°C

Mobil

Mobilux EP 2

-20°C

Shell

Gadus S2 V220 2

-20°C

Total

Multis EP 2

-20°C

SEW

SEW Grease HL 2 H1 E11)

-40°C

Bremer & Leguil

Cassida Grease GTS2

-40°C

 

Fuchs

Plantogel 21)

-40°C