优质滚动轴承润滑脂SEW Grease HL 2 E1
SEW Grease HL 2 E1由相互调和的产品成分构成。复合磺酸钙皂化润滑脂的基础是部分合成基础油。搭配经优化的添加剂,SEW Grease HL 2 E1可确保极佳的机械特性。这款优质润滑脂可为减速机中所有高应力摩擦点(轴承和密封垫)以及电机中的密封垫提供高度的热稳定性和机械稳定性。从而最大限度地减少密封圈的磨损,并降低滚动轴承过早失效的风险。
优质的滚动轴承润滑脂SEW Grease HL 2 H1 E1可用于食品加工行业。
显著优势:
- 出色的防腐蚀、防磨损效果
- 使用温度范围广
- 极佳的防水特性
- 抗老化
- 高度的热稳定性和机械稳定性