Wälzlagerfette

Die Tabelle zeigt die von SEW-EURODRIVE empfohlenen Schmierfette mit der "unteren Gebrauchstemperatur".

Für die untere und obere Einsatztemperatur ist die zulässige Einsatztemperatur des eingesetzten Schmierstoffs zu berücksichtigen. Angaben dazu finden Sie im Kapitel Schmierstofftabellen.

Einsatzbereich

Hersteller

Fette

Untere
Grenztemperatur

Standard

 

SEW

SEW Grease HL 2 E1Werksseitig eingesetzte Fette sind vorzugsweise zu verwenden!

-40 °C

Fuchs

Renolit CX TOM 15 OEM

-40 °C

BP

Energrease LS EP-2

-30 °C

Castrol

Longtime PD 2

-35 °C

Spheerol EPL 2

-20 °C

Klüber

Centoplex EP 2

-25 °C

Petamo GHY 133 N

-40 °C

Mobil

Mobilux EP 2

-20 °C

Shell

Gadus S2 V220 2

-20 °C

Total

Multis EP 2

-20 °C

SEW

​SEW Grease HL 2 H1 E11)

-40 °C

Bremer & Leguil

Cassida Grease GTS2

-40 °C

 

Fuchs

Plantogel 21)

-40 °C