FW-info omformare

I den här menyn visas omformarens och tillvalens artikelnummer, version och release.
Parameter | Index |
|---|---|
Main component (Huvudkomponent) | 8300.25, .26, .27 |
Device Update Manager (Hantering av enhetsuppdatering) | 8300.28, .29, .30 |
Huvud-FPGA | 8300.31, .32, .33 |
Datasats för konfiguration av effektdelen | 8300.21, .22, .23 |
Bootloader | 8300.34, .35, .36 |
Effektdel | 8300.41,.42, .43 [0] |
Säkerhetskort/extra givare | 8300.41,.42, .43 [1] |
Fältbusskort | 8300.41,.42, .43 [2] |
I/O-kort | 8300.41,.42, .43 [3] |
MOVILINK® DDI-komponent | 8300.41, .42, .43 [4] |