Detalles FW variador

Este menú presenta ref. de pieza, versión y release del variador y sus opciones.
Parámetro | Índice |
|---|---|
Main component (Componente principal) | 8300.25, .26, .27 |
Device Update Manager | 8300.28, .29, .30 |
FPGA principal | 8300.31, .32, .33 |
Registro de datos de configuración del módulo de potencia | 8300.21, .22, .23 |
Bootloader | 8300.34, .35, .36 |
Módulo de potencia | 8300.41,.42, .43 [0] |
Tarjeta de seguridad/encoder adicional | 8300.41,.42, .43 [1] |
Tarjeta del bus de campo | 8300.41,.42, .43 [2] |
Tarjeta I/O | 8300.41,.42, .43 [3] |
Componente MOVILINK® DDI | 8300.41, .42, .43 [4] |