Detaljert informasjon om omformerens fastvare

Denne menyen lister opp delenummer, versjon og release for omformeren og opsjonene.
Parameter | Indeks |
|---|---|
Main component: (Hovedkomponent:) | 8300.25, .26, .27 |
Device Update Manager | 8300.28, .29, .30 |
Main-FPGA | 8300.31, .32, .33 |
Datapost for effektdel-konfigurasjon | 8300.21, .22, .23 |
Bootloader | 8300.34, .35, .36 |
Effektdel | 8300.41,.42, .43 [0] |
Sikkerhetskort/tilleggsgiver | 8300.41,.42, .43 [1] |
Feltbusskort | 8300.41,.42, .43 [2] |
I/O-kort | 8300.41,.42, .43 [3] |
MOVILINK® DDI-komponenter | 8300.41, .42, .43 [4] |