Détails firmware variateur

Ce menu liste la référence, la version et la sous-version du variateur de vitesse et de ses options.
Paramètre | Index |
|---|---|
Composant principal | 8300.25, .26, .27 |
Device Update Manager | 8300.28, .29, .30 |
Main FPGA | 8300.31, .32, .33 |
Jeu données config module de puissance | 8300.21, .22, .23 |
Bootloader | 8300.34, .35, .36 |
Étage de puissance | 8300.41,.42, .43 [0] |
Carte de sécurité / Codeur additionnel | 8300.41,.42, .43 [1] |
Option bus de terrain | 8300.41,.42, .43 [2] |
Carte E/S | 8300.41,.42, .43 [3] |
Composants MOVILINK® DDI | 8300.41, .42, .43 [4] |