FW-details regelaar

In dit menu staan artikelnummer, versie en release van de regelaar en de bijbehorende opties.

Parameters

Index

Main component (Hoofdcomponent)

8300.25, .26, .27

Device Update Manager (Updatemanager apparaat)

8300.28, .29, .30

Main-FPGA

8300.31, .32, .33

Vermogensdeel-configuratie-dataset

8300.21, .22, .23

Bootloader

8300.34, .35, .36

Vermogensdeel

8300.41,.42, .43 [0]

Veiligheidskaart/extra encoder

8300.41,.42, .43 [1]

Veldbuskaart

8300.41,.42, .43 [2]

I/O-kaart

8300.41,.42, .43 [3]

MOVILINK® DDI component

8300.41, .42, .43 [4]