Szczegóły FW falownika

W tym menu podany jest numer katalogowy, wersja i wydanie falownika oraz jego opcji.
Parametr | Indeks |
|---|---|
Komponent główny | 8300.25, .26, .27 |
Menedżer aktualizacji urządzenia | 8300.28, .29, .30 |
Main-FPGA | 8300.31, .32, .33 |
Zestaw danych konfiguracji modułu zasilającego | 8300.21, .22, .23 |
Boot loader | 8300.34, .35, .36 |
Moduł zasilający | 8300.41,.42, .43 [0] |
Karta bezpieczeństwa / enkoder dodatkowy | 8300.41,.42, .43 [1] |
Karta sieci przemysłowej | 8300.41,.42, .43 [2] |
Karta we/wy | 8300.41,.42, .43 [3] |
Komponent MOVILINK® DDI | 8300.41, .42, .43 [4] |