Actuele waarden

Parameters

Index

Betekenis

Setpoints actief

8332.1, bit 2

  • Led-symbool groen: “Setpoints actief” is ingesteld in de apparaatstatusbits.
  • Led-symbool grijs: “Setpoints actief” is niet ingesteld in de apparaatstatusbits.

v

8383.48

Deze menuoptie toont de actuele snelheid in gebruikerseenheden, bijv. omw/min.

x

8364.26

Deze menuoptie toont de actuele positie in gebruikerseenheden, bijv. revolutions (omw.)