실제값

매개변수

인덱스

의미

설정값 활성

8332.1, 비트 2

  • LED 아이콘 녹색: "설정값 활성"이 장치 상태 비트에서 설정되어 있습니다.
  • LED 아이콘 회색: "설정값 활성"이 장치 상태 비트에 설정되어 있지 않습니다.

v

8383.48

이 메뉴 항목에는 실제 속도가 사용자 단위로 표시됩니다(예를 들어 rev/min).

x

8364.26

이 메뉴 항목에는 실제 위치가 사용자 단위로 표시됩니다(예를 들어 revolutions).