Wartości rzeczywiste

Parametr

Indeks

Znaczenie

Wartości zadane aktywne

8332.1, bit 2

  • Symbol LED zielony: "Wartości zadane aktywne" jest ustawiony w bitach stanu urządzenia.
  • Symbol LED szary: "Wartości zadane aktywne" nie jest ustawiony w bitach stanu urządzenia.

v

8383.48

Ten punkt menu wskazuje prędkość rzeczywistą w jednostkach użytkownika, np. 1/min.

x

8364.26

Ten punkt menu wskazuje aktualne położenie w jednostkach użytkownika, np. obr.