Mesures

Paramètre

Index

Signification

Consignes actives

8332.1, bit 2

  • Symbole de diode vert : "Consignes actives" est réglé dans les bits d'état d'appareil.
  • Symbole de diode gris : "Consignes actives" n'est pas réglé dans les bits d'état d'appareil.

v

8383.48

Ce menu montre la vitesse réelle en unités utilisateur, p. ex. tr/min.

x

8364.26

Ce menu montre la position réelle en unités utilisateur, p. ex. tr.