Prise de référence

Paramètre | Index | Signification |
|---|---|---|
Entraînement actif référencé | 8332.1, bit 6 | Symbole de diode vert : "Entraînement actif référencé" est réglé dans les bits d'état d'appareil. |
Symbole de diode rouge : "Entraînement actif référencé" n'est pas réglé dans les bits d'état d'appareil. | ||
État | 8512.1 | Ce menu montre l'état de la prise de référence. |