Referenzfahrt

Parameter

Index

Bedeutung

Aktiver Antrieb referenziert

8332.1, Bit 6

LED-Symbol grün: "Aktiver Antrieb referenziert" ist in den Gerätestatusbits gesetzt.

LED-Symbol rot: Aktiver Antrieb referenziert" ist in den Gerätestatusbits nicht gesetzt.

Status

8512.1

Dieser Menüpunkt zeigt den Status der Referenzfahrt.