Referentiecyclus

Parameters | Index | Betekenis |
|---|---|---|
Active drive referenced (Actieve aandrijving gerefereerd) | 8332.1, bit 6 | Led-symbool groen: “Actieve aandrijving gerefereerd” is ingesteld in de apparaatstatusbits. |
Led-symbool rood: “Actieve aandrijving gerefereerd” is niet ingesteld in de apparaatstatusbits. | ||
Status | 8512.1 | Deze menuoptie toont de status van de referentiecyclus. |