Valori reali

Parametri

Indice

Significato

Setpoints active (riferimenti attivi)

8332.1, bit 2

  • Simbolo LED verde: "Setpoints active (riferimenti attivi)" è impostato nei bit di stato unità.
  • Simbolo LED grigio: "Setpoints active (riferimenti attivi)" non è impostato nei bit di stato unità.

v

8383.48

Questa voce di menu visualizza la velocità effettiva in unità utente, ad es. min-1.

x

8364.26

Questa voce di menu visualizza la posizione reale in unità utente, ad es. giri.