Reductores planetarios
Los motorreductores planetarios del tipo PNZ63. DCA63.. y PNZ80. DCA80.. tienen un reductor con capacidad de sobrecarga para elevadas cargas máximas. Con una posición de montaje compacta, el motorreductor planetario ofrece una suavidad de marcha muy buena y es muy potente. El motorreductor ofrece elevados índices de reducción en la primera y en la segunda etapas. No presenta desalineamiento de eje.
La tabla siguiente ofrece una vista general de los tipos de versión.
Designación | |
|---|---|
PNZ..A | Eje macizo con chaveta |
La tabla siguiente muestra una vista general de los datos técnicos más importantes de las unidades de accionamiento MOVIMOT® performance ELV con reductor planetario.
Unidad de accionamiento | PNZ63 DCA.63 1 etapa | PNZ63 DCA.63 2 etapas | PNZ80 DCA.80 1 etapas | PNZ80 DCA.80 2 etapas | |
|---|---|---|---|---|---|
Datos técnicos |
| ||||
Velocidad de salida nominal con ne = 4000 min-1 | na min-1 | 800 | 267 / 89 | 800 | 267 / 160 / 89 |
Par de salida continuo con ne = 1500 min-1 | Ma Nm | 22 | 61 / 58 | 70 | 115 / 115 / 100 |
Par de salida máximo | Mpk Nm | 66 | 150 | 210 | 345 / 345 / 300 |
Carga radial en el lado de salida con Ma con ne = 1500 min-1 | FRa N | 350 | 350 | 1.300 | 1.300 |
Índices de reducción | i | 5 | 15 / 45 | 5 | 15 / 25 / 45 |
Grado de protección | IP 54 con junta del cliente en el lado de la brida | ||||
Número de etapas | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Holgura del reductor | < 1.1° | < 1.2° | < 1.1° | < 1.2° | |
L1 | mm | 20 | 20 | 27 | 27 |