Réducteurs planétaires

Les motoréducteurs planétaires des types PNZ63. DCA63.. et PNZ80. DCA80.. sont dotés d'un réducteur résistant aux surcharges pour les charges crêtes élevées. Grâce à sa structure compacte, le motoréducteur planétaire est très silencieux et très puissant. Le motoréducteur permet des rapports de réduction élevés au niveau du premier et du deuxième train. Il n'a pas de décalage axial.

Le tableau suivant fournit un aperçu des différentes exécutions.

Désignation

PNZ..A

Arbre sortant avec clavette

Le tableau suivant indique les caractéristiques techniques principales des unités d'entraînement MOVIMOT® performance ELV avec réducteur planétaire.

Unité d'entraînement

PNZ63

DCA.63

1 train

PNZ63

DCA.63

2 trains

PNZ80

DCA.80

1 train

PNZ80

DCA.80

2 trains

Caractéristiques techniques

Vitesse de sortie nominale

pour ne = 4000 min-1

na

min-1

800

267 / 89

800

267 / 160 / 89

Couple de sortie permanent

pour ne = 1500 min-1

Ma

Nm

22

61 / 58

70

115 / 115 / 100

Couple de sortie crête

Mpk

Nm

66

150

210

345 / 345 / 300

Charge radiale côté sortie avec Ma

pour ne = 1500 min-1

FRa

N

350

350

1.300

1.300

Rapports de réduction

i

5

15 / 45

5

15 / 25 / 45

Indice de protection

IP 54 en cas d'étanchéification par le client côté flasque

Nombre de trains

1

2

1

2

Jeu du réducteur

< 1.1°

< 1.2°

< 1.1°

< 1.2°

L1

mm

20

20

27

27