行星减速器

PNZ63.型的行星减速电机DCA63..和PNZ80.DCA80..型行星减速电机具有可承受过载的减速器,能够应对较高的峰值负荷。这种行星减速电机结构紧凑,运行非常平稳,性能非常出众。它可在第一和第二级实现较高的减速比。这种减速电机不会出现轴偏移。

下图所示为规格型式的概览。

名称

PNZ..A

带滑键的实心轴

下表所示为带行星减速器的MOVIMOT® performance ELV驱动装置的主要技术数据概览。

驱动装置

PNZ63

DCA.63

1挡

PNZ63

DCA.63

2挡

PNZ80

DCA.80

1挡

PNZ80

DCA.80

2挡

技术数据

额定输出转速

ne = 4000 min-1

n输出

min-1

800

267 / 89

800

267 / 160 / 89

持续输出扭矩

ne = 1500 min-1

M输出

Nm

22

61 / 58

70

115 / 115 / 100

输出扭矩峰值

M峰值

Nm

66

150

210

345 / 345 / 300

径向力,输出侧,在M输出

ne = 1500 min-1

F横向

N

350

350

1.300

1.300

减速比

i

5

15 / 45

5

15 / 25 / 45

防护等级

IP 54,客户侧法兰端密封件

级数

1

2

1

2

齿轮啮合间隙

< 1.1°

< 1.2°

< 1.1°

< 1.2°

L1

mm

20

20

27

27