Planetengetriebe
Die Planetengetriebemotore des Typs PNZ63. DCA63.. und PNZ80. DCA80.. haben ein überlastfähiges Getriebe für hohe Spitzenlasten. Bei einer kompakten Bauform bietet der Planetengetriebemotor eine sehr gute Laufruhe und ist sehr leistungsstark. Der Getriebemotor bietet hohe Untersetzungen in erster und zweiter Stufe. Er hat keinen Achsversatz.
Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die Ausführungsarten.
Bezeichnung | |
|---|---|
PNZ..A | Vollwelle mit Passfeder |
Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die wichtigsten technischen Daten der MOVIMOT® performance ELV – Antriebseinheiten mit Planetengetriebe.
Antriebseinheit | PNZ63 DCA.63 1-stufig | PNZ63 DCA.63 2-stufig | PNZ80 DCA.80 1-stufig | PNZ80 DCA.80 2-stufig | |
|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten |
| ||||
Nenn-Abtriebsdrehzahl bei ne = 4000 min-1 | na min-1 | 800 | 267 / 89 | 800 | 267 / 160 / 89 |
Dauerabtriebsmoment bei ne = 1500 min-1 | Ma Nm | 22 | 61 / 58 | 70 | 115 / 115 / 100 |
Spitzenabtriebsmoment | Mpk Nm | 66 | 150 | 210 | 345 / 345 / 300 |
Querkraft abtriebsseitig bei Ma bei ne = 1500 min-1 | FRa N | 350 | 350 | 1.300 | 1.300 |
Untersetzungen | i | 5 | 15 / 45 | 5 | 15 / 25 / 45 |
Schutzart | IP 54 bei kundenseitiger Abdichtung der Flanschseite | ||||
Stufenzahl | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Getriebespiel | < 1.1° | < 1.2° | < 1.1° | < 1.2° | |
L1 | mm | 20 | 20 | 27 | 27 |