功能“电压补偿模式”
通过“电压补偿模式”,可在特定时间内为应用提供更高的功率。通过这种方式,可使电压在低于最低电压极限后能更快地提升至所需水平。
电压补偿模式通过参数8804.6“启动电压补偿模式”来启用。
参数“8804.7 电压补偿模式状态字”会显示电压补偿模式是否已启用。
参数8804.10用于设置采用电压补偿模式的运行模式。
- 升压至电压设定值:如果启用该功能,当前电压设定值保持有效。只要电压补偿模式已启用,就会继续调节直至达到设定值。
- 升压至最低电压:如果启用该功能,内部最大允许电压会被最小配置值所覆盖。只要电压补偿模式已启用,就会调节至最小配置值。
如果在电压补偿模式已启用时,低于驱动侧或操作侧的最低电压,那么对于该侧的功率和电流限制,仅相应的应用极限激活,而非配置值激活。
如果低于电流和功率配置值并且超过了最低电压,电压补偿模式将被禁用。
电压补偿模式也可搭配MOVIKIT®软件模块使用。
为了将通过电压补偿模式进行控制转为通过软件模块进行控制,必须将电压的最低应用极限设置为“0 V”。 例如在将可接通和关闭的蓄能器连接至直流侧时,就有必要执行上述操作。