性能数据

电容模块

MDC90A-0120-50X-X-000

直流侧连接

直流侧电压U电源

DC 560 V

工作电压范围

DC 0 V ~ 800 V

最大电压

DC 900 V

额定容量

11.8 mF ± 20 %

最大电能含量(最大可储存电能E最大

3.80 kWs

可用的电能含量(可用的储存电能E,E最大的75 %)可用的电能含量取决于运行模式和项目特定的电压极限。

2.85 kWs

-UZ/+UZ接口

铜母线,螺栓M6 × 16

外部蓄能器接口

螺栓M6 × 16,最大35 mm2

过程输入端连接

螺栓M6 × 16

概述

质量

11 kg

尺寸

宽度

120 mm

高度

425 mm

深度

250 mm