Dati di potenza

Modulo condensatore

MDC90A-0120-50X-X-000

Collegamento del circuito intermedio

Tensione nominale del circuito intermedio Urete

560 V DC

Campo di tensione di esercizio

0 V – 800 V DC

Tensione massima

900 V DC

Capacità nominale

11.8 mF ± 20%

Contenuto energetico massimo (energia immagazzinabile massima Emax)

3.80 kWs

Contenuto energetico utilizzabile (energia accumulata utilizzabile E, 75% di Emax)Il contenuto energetico utilizzabile dipende dal modo operativo e dai limiti di tensione specifici del progetto.

2.85 kWs

Collegamento -UZ/+UZ

Guida Cu, vite M6 × 16

Collegamento accumulatori esterni

Vite M6 × 16, max. 35 mm2

Collegamento PE

Vite M6 × 16

Dati generali

Massa

11 kg

Quote

Larghezza

120 mm

Altezza

425 mm

Profondità

250 mm