Leistungsdaten

Kondensatormodul

MDC90A-0120-50X-X-000

Zwischenkreisanschluss

Zwischenkreisnennspannung UNetz

DC 560 V

Betriebsspannungsbereich

DC 0 V – 800 V

Maximale Spannung

DC 900 V

Nennkapazität

11.8 mF ± 20 %

Maximaler Energieinhalt (maximale speicherbare Energie Emax)

3.80 kWs

Nutzbarer Energieinhalt (nutzbare gespeicherte Energie E, 75 % von Emax)Der nutzbare Energieinhalt ist abhängig von der Betriebsart und den projektspezifischen Spannungsgrenzen.

2.85 kWs

Anschluss -UZ/+UZ

Cu-Schiene, Schraube M6 × 16

Anschluss externer Energiespeicher

Schraube M6 × 16, max. 35 mm2

Anschluss PE

Schraube M6 × 16

Allgemein

Masse

11 kg

Abmessungen

Breite

120 mm

Höhe

425 mm

Tiefe

250 mm