Vermogensgegevens

Condensatormodule

MDC90A-0120-50X-X-000

Tussenkringaansluiting

Nominale tussenkringspanning UNet

560 V DC

Bedrijfsspanningsbereik

0 V – 800 V DC

Maximale spanning

900 V DC

Nominale capaciteit

11.8 mF ± 20%

Maximale energie-inhoud (energie Emax die maximaal kan worden opgeslagen)

3.80 kWs

Bruikbare energie-inhoud (energie E die maximaal kan worden opgeslagen, 75% van Emax)De bruikbare energie-inhoud is afhankelijk van de bedrijfsmodus en de projectspecifieke spanningsgrenzen.

2.85 kWs

Aansluiting -UZ/+UZ

Cu-rail, schroef M6 x 16

Aansluiting externe energieopslag

Schroef M6 × 16, max. 35 mm2

Aansluiting PE

Schroef M6 × 16

Algemeen

Massa

11 kg

Afmetingen

Breedte

120 mm

Hoogte

425 mm

Diepte

250 mm