Processo de descarga durante a conexão da resistência de frenagem ao chopper de frenagem do módulo de rede MDP92A

O módulo de rede com circuito intermediário MDP92A controlado possui uma conexão para uma resistência de frenagem externa. Os acumuladores de energia do sistema podem ser descarregados através dele.

A conexão entre o sistema e os acumuladores de energia não deve ser interrompida ou desconectada enquanto os acumuladores de energia estiverem sendo descarregados através da resistência de frenagem. O acumulador de energia somente pode ser separado do circuito intermediário após o término da descarga.

Os acumuladores de energia somente podem ser totalmente descarregados se a alimentação de 24 V para o MDP92A estiver permanentemente disponível. Ao utilizar o módulo de fonte chaveada MDS90A 24 V, é possível garantir a descarga completa conectando-o à rede CA além da conexão CC através do pino "+UB" do módulo de rede MDP92A.

Existem duas maneiras de ativar a descarga através da resistência de frenagem.