将制动电阻连接到供电模块MDP92A的制动斩波器上时的放电过程

带受控直流侧的供电模块MDP92A配有用于外部制动电阻的接口。通过该接口,可为系统的蓄能器放电。

在通过制动电阻为蓄能器放电期间,系统与蓄能器之间的连接不得中断或断开。在放电完成后,才能将蓄能器与直流侧断开。

仅当MDP92A的24 V电源永久可用时,才能将蓄能器完全放电。在使用24 V开关电源模块MDS90A时,除了通过供电模块MDP92A的“+UB”引脚连接直流汇流排外,还要直接连接交流电网,以确保完全放电。

存在两种通过制动电阻激活放电的选项。