Ontlading bij aansluiting van de remweerstanden op de remchopper van de voedingsmodule MDP92A

De voedingsmodule met een geregelde tussenkring MDP92A beschikt over een aansluiting voor een externe remweerstand. Hiermee kunnen de energieopslagsystemen van het systeem ontladen worden.

Tijdens de ontlading van energieopslagsystemen via de remweerstand mag de verbinding tussen het systeem en de energieopslagsystemen niet onderbroken of gescheiden worden. Een loskoppeling van de energieopslagsystemen van de tussenkring mag pas na afloop van de ontlading plaatsvinden.

Alleen als de 24V-voeding van de MDP92A permanent beschikbaar is, kan een volledige ontlading van de energieopslag plaatsvinden. Bij het gebruik van de geschakelde 24V-voedingsmodule MDS90A waarborgt u de volledige ontlading door aansluiting van de module op het DC-railsysteem met de pin "+UB" van de voedingsmodule MDP92A of door directe aansluiting op het AC-netwerk.

Er zijn twee mogelijkheden om de ontlading via de remweerstand te activeren.