Activatie via besturingstechniek

De ontlading kan via de besturingstechniek worden bewerkstelligd. Daarbij worden onder andere de parameters van de ontlaadweerstand ingevoerd. De besturing stuurt de remchopper dan gesynchroniseerd aan totdat de tussenkring volledig ontladen is. Een te hoge temperatuur in de ontlaadweerstand wordt zo voorkomen.

Deze toepassing wordt voor het ontladen van grote opslagen aanbevolen. Aanvullende informatie hierover is te vinden in de "MOVIKIT®” handboeken.