Processo de descarga
Para uma descarga, proceder da seguinte forma:
- Certificar-se de que todos os eixos e módulos de alimentação do sistema estejam no bloqueio do estágio de saída. O módulo de rede com circuito intermediário controlado deve ser deslocado para FCB 51 "Bloqueio do estágio de saída". Quaisquer conversores CC/CC usados para alimentação de energia externa ao sistema (redes CC, etc.) também devem ser ajustados para FCB 51 "Bloqueio do estágio de saída".
- Assim, nenhuma energia pode fluir para dentro e para fora do sistema.
- Descarregar os acumuladores de energia através da resistência de frenagem do módulo de rede MDP92A.
- Após concluir o processo de descarga, verificar a tensão residual do circuito intermediário através da medição (+UZ contra -UZ).
- Se a tensão no circuito intermediário for inferior a 3 V, desconectar o sistema da rede CA/CC. Certificar-se de desconectar todas as conexões relevantes.
- Medir (todos os polos e contra PE), se os pontos relevantes estão realmente livres de tensão.
- Certificar-se de que nenhuma das conexões abertas na etapa 4 possa ser reconectada involuntariamente.
- Curto-circuitar os acumuladores de energia. Observar as especificações no capítulo Curto-circuitar os módulos de energia.