Conexão da resistência de frenagem ao circuito intermediário

Existem basicamente dois opcionais para descarregar um acumulador de energia do tipo MDC90A-0120-.. usando uma resistência de frenagem. A resistência de descarga pode ser conectada ao chopper de frenagem do módulo de rede MDP92A ou diretamente ao circuito intermediário por meio de um contator CC adequado. A conexão ao circuito intermediário oferece a vantagem de que a descarga também pode ocorrer se o chopper de frenagem não estiver disponível devido a um defeito na unidade ou falta de tensão de alimentação. Para uma descarga, proceder da seguinte forma.

  1. Certificar-se de que todos os eixos e módulos de alimentação do sistema estejam no bloqueio do estágio de saída. O módulo de rede com circuito intermediário controlado deve ser deslocado para FCB 51 "Bloqueio do estágio de saída". Quaisquer conversores CC/CC usados ​​para alimentação de energia externa ao sistema (redes CC, etc.) também devem ser ajustados para FCB 51 "Bloqueio do estágio de saída".
    • Assim, nenhuma energia pode fluir para dentro e para fora do sistema.
  2. Descarregar o acumulador de energia conectando a resistência de frenagem ao circuito intermediário.
  3. Após concluir o processo de descarga, medir a tensão residual do circuito intermediário (+UZ contra -UZ).
  4. Se a tensão no circuito intermediário for inferior a 3 V, desconectar o sistema da rede CA/CC. Certificar-se de desconectar todas as conexões relevantes.
  5. Medir (todos os polos e contra PE), se os pontos relevantes estão realmente livres de tensão.
  6. Certificar-se de que nenhuma das conexões abertas na etapa 4 possa ser reconectada involuntariamente.
  7. Curto-circuitar os acumuladores de energia. Observar as especificações no capítulo Curto-circuitar os módulos de energia.