在直流侧连接制动电阻

对于借助制动电阻为MDC90A-0120-..型蓄能器放电,原则上有两种方式可选。放电电阻可连接至供电模块MDP92A的制动斩波器,或者通过合适的直流接触器直接连接至直流侧。连接至直流侧的好处在于,如果制动斩波器由于设备缺陷或电源电压缺失而无法使用,也可进行放电。放电时,请按以下步骤操作。

  1. 确保系统的所有轴和供电模块均处于输出级锁定状态。必须将带受控直流侧的供电模块调至FCB 51“输出级锁定”。此外,还必须将用于为系统提供外部电能(直流电网等)的DC/DC转换器调至FCB 51“输出级锁定”。
    • 这样一来,就可以避免电能继续流入和流出系统。
  2. 通过将制动电阻连接至直流侧,为蓄能器放电。
  3. 放电过程结束后,测量直流侧的剩余电压(+UZ对-UZ)。
  4. 如果直流侧电压低于3 V,请将设备与AC/DC电网断开。注意断开所有相关的连接。
  5. 测量(所有极点,相对于PE)相关位置是否确实已无电压。
  6. 确保步骤4中断开的所有连接不会被意外重新接通。
  7. 短暂地关闭蓄能器。请遵守短接储能模块一章中的规定。