Aansluiting van een remweerstand op de tussenkring
Voor de ontlading van een energieopslag van het type MDC90A-0120-.. met een remweerstand zijn er twee mogelijkheden. De ontlaadweerstand kan op de remchopper van de voedingsmodule MDP92A of via een geschikte DC-magneetschakelaar direct op de tussenkring worden aangesloten. De aansluiting op de tussenkring biedt het voordeel dat een ontlading ook mogelijk is als de remchopper door een apparaatdefect of een ontbrekende voedingsspanning niet beschikbaar is. Voer voor een ontlading de volgende stappen uit.
- Controleer of alle assen en voedingsmodules van het systeem in eindtrapblokkering staan. De voedingsmodule met geregelde tussenkring moet in de FCB 51 "Eindtrapblokkering" gezet worden. Eventueel gebruikte DC/DC-omvormers voor de voeding van het systeem met externe energie (DC-netwerken, enz.) moeten eveneens in de FCB 51 "Eindtrapblokkering" worden gezet.
- Zo kan er geen energie meer bij het systeem naar binnen of naar buiten.
- Ontlaad de energieopslagen door de remweerstand met de tussenkring te verbinden.
- Meet na afloop van de ontlaadprocedure de restspanning van de tussenkring (+UZ tegen -UZ).
- Als de spanning op de tussenkring kleiner dan 3 V is, koppel de installatie dan los van het AC-/DC-netwerk. Let erop dat u alle relevante aansluitingen loskoppelt.
- Meet (alle polen en tegen PE) of de relevante punten ook echt spanningsvrij zijn.
- Controleer of alle in stap 4 geopende verbindingen niet per ongeluk weer bijgeschakeld kunnen worden.
- Sluit de energieopslag kort. Houdt u zich hierbij aan de instructies in het hoofdstuk Energiemodules kortsluiten.