Processo di scarico

Per lo scarico procedere come segue:

  1. Accertarsi che tutti gli assi e i moduli di alimentazione del sistema si trovino nel blocco stadio finale. Il modulo di alimentazione con circuito intermedio regolato deve passare all'FCB 51 "Blocco stadio finale". Eventuali convertitori DC/DC utilizzati per l'alimentazione del sistema con energie esterne (reti DC, ecc.) devono passare parimenti all'FCB 51 "Blocco stadio finale".
    • In questo modo non può entrare né uscire altra energia nel o dal sistema.
  2. Scaricare gli accumulatori di energia tramite la resistenza di frenatura del modulo di alimentazione MDP92A.
  3. Al termine del processo di scarico verificare misurando la tensione residua del circuito intermedio (+UZ verso -UZ).
  4. Se la tensione del circuito intermedio è inferiore a 3 V staccare l'impianto dalla rete AC/DC. Fare attenzione al distacco dei collegamenti rilevanti.
  5. Misurare (tutti i poli o verso PE) se i punti rilevanti sono effettivamente privi di tensione.
  6. Accertarsi che tutti i collegamenti aperti nella fase 4 non possano essere reinseriti accidentalmente.
  7. Cortocircuitare l'accumulatore di energia. A tal fine osservare le istruzioni nel cap. Messa in cortocircuito dei moduli di accumulo di energia.