Variante 3
| Linha auxiliar |
|
|
| |
MDC90A-0002-50X-X-000 | O uso é obrigatório | |
- MDA90A-0020 – 0120-.. | No máximo de 8 módulos | |
- MDD9.A-0020 – 0080-.. | ||
- MDA90A-0160 – 0240-.. | No máximo de 4 módulos | |
- MDA90A-0320 – 0480-.. | No máximo de 2 módulos | |
- MDS90A-0054-.. |
| |
|
| |
Soma da corrente nominal do circuito intermediário na linha auxiliar: máx. 109 A | ||
|
| |
Conexão entre a linha principal e a linha auxiliar |
| |
|
| |
- Conexão via unidades de conexão | ||
- Conjunto de cabos DCP35A |
| |
- Em MDP92A, MDP90A e MDE90A na linha principal: conjunto de unidades de conexão MDP, 28261666 | ||
- Em MDR91A na linha principal: conjunto de unidades de conexão MDR, 28261674 | ||
- Grau de proteção IP20 |
| |
|
| |
Linha principal |
| |
|
| |
- MDP90A-0250 – 0750-.. |
| |
- MDR91A-0500 – 0750-.. |
| |
- MDA90A-0020 – 0180-.. |
| |
- MDD9.A-0020 – 0080-.. - MDP92A-0250-.. - MDE90A-0750-.. - MDC90A-0120-.. - MDS90A-0054-.. |
| |