变型3
| 辅行 |
|
|
| |
MDC90A-0002-50X-X-000 | 必须使用 | |
- MDA90A-0020 ~ 0120-.. | 最多8个模块 | |
- MDD9.A-0020 ~ 0080-.. | ||
- MDA90A-0160 ~ 0240-.. | 最多4个模块 | |
- MDA90A-0320 ~ 0480-.. | 最多2个模块 | |
- MDS90A-0054-.. |
| |
|
| |
辅行中的直流侧额定电流总和:最大109 A | ||
|
| |
主行-辅行连接 |
| |
|
| |
- 通过连接单元连接 | ||
- 电缆套件DCP35A |
| |
- 主行中使用MDP92A、MDP90A和MDE90A时:连接单元套装MDP,28261666 | ||
- 主行中使用MDR91A时:连接单元套装MDR,28261674 | ||
- 防护等级IP20 |
| |
|
| |
主行 |
| |
|
| |
- MDP90A-0250 ~0750-.. |
| |
- MDR91A-0500 ~ 0750-.. |
| |
- MDA90A-0020 ~ 0180-.. |
| |
- MDD9.A-0020 ~ 0080-.. - MDP92A-0250-.. - MDE90A-0750-.. - MDC90A-0120-.. - MDS90A-0054-.. |
| |